Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da distância da ferramenta com sistema de posicionamento indutivo

Monitoramento da distância da ferramenta com sistema de posicionamento indutivo

Com a medição linear da posição, é possível realizar o monitoramento da distância de fixação, mesmo quando o mecanismo de fixação gira. O sistema de posicionamento indutivo detecta a posição de um disco metálico que passa lateralmente pelo sensor. Estão disponíveis sensores de medição para várias distâncias de deslocamento, dependendo dos requisitos.

As características

  • Escolha IO-Link, pontos de comutação ou interface analógica, processamento flexível
  • Saída de temperatura, para diagnóstico
  • Diferentes faixas de medição usando a mesma tecnologia
  • Posição simples indicando o alvo de metal que pode ser incorporado no sistema de fixação

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar