Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento de condições flexível e inteligente

Monitoramento de condições flexível e inteligente

Os tempos de inatividade não planejados e as interrupções no processo de produção são irritantes e caros. Nosso novo sensor multifuncional de monitoramento de condição BCM oferece suporte à operação eficiente e sem problemas de sua planta. Ele registra parâmetros físicos como vibração ou temperatura, processa-os e fornece os dados desejados via IO-Link para um sistema de nível superior. Com base nos dados de condição, os erros são detectados em um estágio inicial e um alarme é acionado quando os valores limites individuais predefinidos são atingidos. O monitoramento de valor limite permite que você use o sensor como um monitor para que apenas os dados relevantes sejam comunicados por meio da interface. Isso ajuda a evitar tráfego de dados desnecessário. Graças ao automonitoramento do sensor, esse sensor inteligente também informa sempre sobre sua temperatura, horas de operação e ciclos de início.

As características

  • Várias variáveis medidas em um dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
  • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
  • Use os dados para exibir eventos e status
  • Rápido para conectar e fácil de integrar via IO-Link
  • Design compacto
  • Os valores limite para os alarmes pré e principais podem ser definidos para gerar mensagens de aviso

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar