Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento direto de vazamentos

Monitoramento direto de vazamentos

Nossos sensores capacitivos super compactos garantem que até a menor quantidade de vazamento seja detectada com segurança. Utilizando o suporte fornecido, basta conectar o sensor a uma distância de 2 mm na base de uma ferramenta e depois configurá-lo. Na pior das hipóteses, se, por exemplo, produtos químicos agressivos, como ácidos líquidos, escapam, medidas apropriadas podem ser tomadas imediatamente.

As características

  • Suporte de montagem fornecido
  • Detecta até as menores quantidades
  • Detecção confiável de vários produtos químicos

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar