Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorando a pressão de vulcanização

Monitorando a pressão de vulcanização

Os sensores de pressão da Balluff garantem um monitoramento confiável da pressão durante a vulcanização e, assim, contribuem para a confiabilidade do processo. Nossas soluções podem ser instaladas na placa hidráulica ou conectadas às linhas pneumáticas. Estão disponíveis transmissores de pressão e sensores de pressão com display a partir do qual você lê os valores atuais. Ambos os tipos de sensores possuem tecnologia de medição confiável. Sua carcaça rotativa permite uma instalação flexível e sua programação conforme VDMA garante uma operação conveniente.

Características

  • Extensa faixa de temperatura
  • Corpo em aço inoxidável
  • Com a interface IO-Link, pode ser instalado exatamente onde a ação ocorre, ocupando pouco espaço

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar