Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorando os níveis na unidade hidráulica

Monitorando os níveis na unidade hidráulica

Para detectar de forma confiável o nível de preenchimento de fluido hidráulico, você só precisa de sensores magnetoestritivos de nível de preenchimento com flutuadores. Estes são totalmente encapsulados para maior robustez. Eles se destacam com sua precisão e são projetados para altas taxas de amostragem. Os sinais analógicos (0...10 V ou 4...20 mA) e o IO-Link podem ser usados como interfaces.

As características

  • Feito de aço inoxidável à prova de corrosão com alta qualidade de superfície
  • Medição precisa e contínua na faixa de μm para resultados altamente precisos

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar