Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorando pressão

Monitorando pressão

Usando nossos sensores de pressão BSP, você pode simplesmente determinar as forças de pressão com base na pressão hidráulica. Isso fornece aos usuários de prensas hidráulicas uma solução econômica e robusta para o monitoramento dinâmico das forças da prensa. Você pode instalar os sensores conforme necessário e operá-los de forma conveniente e confortável, devido à carcaça rotativa e à simples programação conforme sistema VDMA. Usando a tela de LED, você pode rastrear a pressão atual do sistema de maneira rápida e confiável.

As características

  • Pressão de –1 a 600 bar
  • Conexões de processo G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Conexão Selada faceada com rosca G½" e TriClamp 1.5"
  • Saídas selecionáveis (analógico, digital, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar