Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar a velocidade do gerador

Garantir a qualidade de controle ideal

A velocidade do gerador é um parâmetro importante para o controle da planta. Os codificadores magnéticos da Balluff leem os polos do anel magnético sem contato. Esses sensores robustos e precisos oferecem grande flexibilidade, incluindo vários diâmetros de anel ou em forma de faixa para eixos de grande diâmetro. Para sua alimentação de grade, isso significa qualidade de controle ideal em qualquer circunstância.

As características

  • Instalação simples e com economia de espaço
  • Sem contato para máxima vida útil
  • Alta precisão graças à alta resolução

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar