Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar a velocidade do rotor

Detecte a velocidade do rotor

Os sensores indutivos da Balluff detectam a velocidade do rotor em sua turbina com extrema confiabilidade, mesmo em temperaturas de –40 °C. Dois sensores indutivos direcionados ao bloqueio do rotor são tudo que você precisa para detectar a velocidade e a direção de rotação e proteger a planta contra velocidade excessiva.

As características

  • Distância de comutação alta
  • Faixa de temperatura estendida
  • Detecção sem contato
  • Resistente à contaminação

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar