Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar confiavelmente o processo de resinagem

Monitorar confiavelmente o processo de resinagem

Com a ajuda de nossos sensores capacitivos resistentes à alta temperatura e à alta pressão você poderá, antecipadamente ao processo de injeção de resina, cuidar para que o material pré-formado contenha sua rigidez necessária . Estes sensores monitoram o preenchimento completo da forma com resina sintética e garantem, com isso, que o material se una à resina.

A sua especial robustez permite grandes vidas úteis, pois eles suportam altas pressões e forças de aderência.

As características específicas

  • Para condições extremas: Superfície ativa de aço inoxidável
  • Para altas pressões de até 150 bar e altas temperaturas de até 180 °C
  • Longa vida útil e segurança de processo, pois trabalha sem contato e livre de desgaste
  • Máxima impermeabilidade devido a IP67, IP68 e IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar