Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar posições em lâminas pneumáticas

Monitorar posições em lâminas pneumáticas

Você pode usar nossos sensores compactos de campo magnético em lâminas pneumáticas para monitorar a posição da lâmina sem contato. Os sensores compactos, livres de desgaste, apresentam grande força de retenção e são altamente confiáveis, mesmo em altas velocidades de deslocamento. Existem também versões de conector único para dois sensores. Eles estão disponíveis no M8 e M12 para economizar espaço no plugue. Esta é uma solução econômica que reduz o esforço e as despesas de montagem e fiação.

Características

  • Onto de comutação preciso para detecção confiável de posição
  • Versões para montagem embutida no slot C ou T
  • Para aplicações de espaço crítico, pode ser inserido de cima
  • Impermeável à contaminação
  • As porcas de fenda universais reduzem o número de versões diferentes

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar