Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitore a inclinação da torre de turbinas eólicas

Medição de inclinação da torre

Qualquer inclinação significativa da torre de uma usina de energia eólica pode encurtar a vida útil geral do equipamento. Isso é particularmente problemático durante fortes rajadas de vento, tempestades ou na fase de inicialização da planta. Os sensores de inclinação da Balluff medem de forma confiável o ângulo de inclinação absoluto, evitando que os valores limites sejam ultrapassados e reduzindo a carga no sistema.

As características

  • Fácil de instalar
  • Faixa de temperatura de –40 a +85 ° C
  • Corpo de metal resistente

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar