Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitore a pressão no sistema de acionamento completo

Monitore a pressão no sistema de acionamento completo

Com nossos sensores de pressão, você monitora a pressão em todo o sistema de acionamento. E se beneficie do fácil manuseio e alta precisão. A tela grande e o conceito operacional simples por VDMA significa que é simples e rápido de configurar. Ao mesmo tempo, a pressão atual do sistema é mostrada no display LED brilhante. Como a tela e a saída elétrica podem ser transformadas em uma posição independente do flange, os sensores de pressão Balluff podem ser instalados com flexibilidade, economizando espaço.

Características

  • Saídas de comutação binária ou sinais de saída analógica
  • Com o IO-Link para diagnósticos completos
  • Disponível até –40 °C para lidar com ambientes exigentes

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar