Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitore dinamicamente as forças de pressão

Sensores de pressão BSP

Monitorar dinamicamente as forças de pressão

Os nossos sensores de pressão compactos BSP são uma solução robusta e econômica para determinar e monitorar dinamicamente as forças de prensagem em prensas hidráulicas. Graças à caixa giratória e à programação simples e compatível com VDMA, você pode montar os sensores de forma flexível e operá-los convenientemente. Você pode registrar de forma rápida e confiável a pressão atual do sistema através do display LED brilhante.

As características especiais

  • Resistente à pressão -1 a 600 bar
  • Conexão de processo G¼", G½", R¼", NPT¼".
  • Front-flush em G½" e TriClamp 1.5".
  • Saídas comutáveis (analógicas, digitais, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar