Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar a fixação da peça de trabalho

Com sensores ultrassônicos de posição BFD

Monitorizar a fixação da peça de trabalho

Ao emitir ultrassom no fluido hidráulico, o BFD monitora o processo de fixação da peça de trabalho de forma direta, contínua e rápida. Isso gera informações confiáveis sobre o status da fixação e permite reconhecer desvios críticos em um estágio inicial - por exemplo, problemas com o fornecimento de óleo, erros de fundição, desvios de contorno, erros de inserção e peças deformadas. Ao monitorar todo o processo de fixação, você também pode detectar flutuações de pressão na unidade hidráulica, defeitos no mecanismo de giro e vedações defeituosas em tempo hábil e intervir.

Os recursos especiais

  • Medição de alto desempenho em toda a faixa de medição de 0...80 mm: alta precisão de repetição de ±50 µm, desvio de linearidade de ±250 µm
  • Compensação contínua para adaptar a medição ao tipo, à composição e à qualidade do fluido hidráulico
  • Integração flexível via IO-Link, como um transmissor analógico ou como um interruptor de dois estágios
  • Resistência a alta pressão de até 350 bar
  • Funções de firmware para fornecer dados adicionais para monitoramento de condições

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar