Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar o processo de fixação no sistema da máquina

Medir linearmente as posições de forma contínua e sem contato

Monitorar o processo de fixação no sistema da máquina

Nos centros de usinagem, fusos de ferramenta precisos e compactos, cilindros de travamento e trocadores de ferramenta desempenham um papel central no processo de trabalho. Por esse motivo é tão importante o monitoramento confiável e livre de desgaste do processo de fixação em andamento dentro do sistema da máquina.

Esta tarefa exigente você supera facilmente com o nosso sistema indutivo IO-Link de posicionamento. Ele dispõe de um princípio de medição absoluta e transmite um Out-of-Range-Bit adicional. Com isso, o sistema de comando dispõe da informação de que o alvo saiu da área de medição, aumentando a confiabilidade. Adicionalmente, até três sinais de comutação podem ser ajustados e um registro interno de temperatura é possível. Elevada linearidade e precisão de repetibilidade também proporcionam resultados confiáveis.

Ao mesmo tempo, você estabelece a mais alta segurança de processo e qualidade de automatização com o sistema de medição sem contato em uma carcaça totalmente fundida, e isso também em ambientes industriais severos. Outra vantagem é a compatibilidade eletromagnética muito boa. E você pode utilizar o nosso sistema IO-Link indutivo de posicionamento com muita flexibilidade. Mesmo em condições de pouco espaço, é de fácil integração devido às suas dimensões compactas.

Trabalhando com sinais IO-Link digitais, o sistema de posicionamento é imune a interferências, mesmo com os cabos sem blindagem que utiliza. Graças a IO-Link, você economiza um cartão de entrada analógica.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar