Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar os meios de processo

Para alta qualidade de fabricação

Monitorar os meios de processo

Sensores de pressão são indispensáveis nas tarefas de monitoramento de fluídos de processo como agentes de refrigeração e lubrificação, óleos hidráulicos e de sistemas pneumáticos. A pressão do sistema influencia, por exemplo, a qualidade da superfície na usinagem das peças. Contínuos e exatos reajustes da pressão se tornam possíveis com os nossos sensores de pressão IO-Link que transmitem, sem interrupções, os seus valores de medição ao sistema de comando.

Também dentro do próprio centro de usinagem, você obtém ótimos resultados com os sensores de pressão. Sensores de pressão monitoram o percurso do movimento de fixar a ferramenta e a peça de trabalho, assegurando uma fixação segura dentro da máquina de torneamento.

Os sensores de pressão IO-Link são parametrizados através do sistema de comando, possibilitando a sua instalação diretamente no local de atuação, mesmo em locais de difícil acesso. Na melhor posição em termos de técnica de medição e ideal em relação ao projeto da máquina. Isto garante resultados rápidos e precisos. E reduz os seus custos, pois as dispendiosas instalações mecânicas de tubulações hidráulicas podem ser reduzidas ao mínimo necessário.

Os sensores de pressão IO-Link asseguram a maior disponibilidade das suas máquinas. Uma substituição de sensor ocorre com simples Plug-and-Play, uma vez que os dados do sensor substituído são assumidos automaticamente pelo IO-Link Master.

Dependendo das suas necessidades, você pode escolher entre sensores de pressão IO-Link com display e transmissores de pressão IO-Link sem display. Desta maneira, você sempre obtém a solução melhor e mais econômica.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar