Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Movimento de fechamento confiável

Movimento de fechamento confiável

Nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos garantem um movimento de fechamento confiável e seguro da prensa de cura. Esses exatos sistemas de repetição garantem precisão e qualidade consistentemente altas. Mesmo sob altas temperaturas e fortes vibrações. Porque nossos sistemas com invólucros selados de alumínio e com proteção IP67 são altamente resistentes. É bom saber: eles fornecem medição absoluta sem a necessidade de mudança de direção, para uma inicialização rápida e sem problemas.

Características

  • Carcaça de perfil para fácil instalação
  • Classificação de temperatura
  • Resistente à choques, vibração e contaminações
  • Disponível para uma variedade de interces

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar