Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Simplificar a topologia do distribuidor

Comunicar sem interrupções e sem interferências

Simplificar a topologia do distribuidor

Sistemas modernos com robôs requerem um grande número de sensores – especialmente para o braço do robô que, devido à dinâmica e ao consumo próprio de energia, deve ter o seu peso o mais reduzido possível. Outra dificuldade é criada pelo cabeamento complexo com cabos de múltiplos condutores.

Com IO-Link é diferente, pois para este padrão digital de comunicação basta um cabo convencional para uso industrial que é de fácil instalação. Sem condutores blindados, IO-Link garante proteção contra interferências também para equipamentos inteligentes.

Desde Profibus/Profinet ou CC-Link/CC-Link IE-Field e Devicenet até Ethernet/IP e EtherCAT – nossos IO-Link Masters tornam IO-Link possível em qualquer sistema de comando. Afinal, IO-Link independe de fieldbus. Com IO-Link você reúne os mais diversos equipamentos em uma estrutura, de modo a solucionar com facilidade as tarefas mais complexas além da robótica, com a mais ampla margem de flexibilidade. Assim, a interface universal IO-Link integra equipamentos inteligentes no sistema de comando. Do mesmo modo, você integra sensores analógicos no sistema de comando, utilizando os nossos conversores analógicos IO-Link. Ou você os conecta simplesmente aos nossos hubs IO-Link que têm capacidade de digitalizar os sinais analógicos de entrada e de encaminhá-los ao IO-Link Master. Além disso, com o IO-Link Master é possível ativar atuadores como ilhas de válvulas. Para isto, você conecta a ilha de válvulas ao IO-Link Master, utilizando apenas o conector para manifold IO-Link. Aqui basta um cabo standard para estabelecer a funcionalidade completa.

O hub para sensores IO-Link da Balluff agrupa os sinais de até 16 sensores ou atuadores. Os nossos hubs configuráveis em cascata merecem destaque especial, com porta de ampliação para conectar outro hub para sensores ou uma ilha de válvulas. Quando estes hubs são configurados em cascata com outro hub e conectados ao nosso IO-Link Máster 16 portas, um módulo transmite até 496 entradas/saídas.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar