Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Orientar as nacelas ao vento

Detectar ajuste de azimute

Use nossos sensores indutivos para rastrear de forma confiável a inclinação da turbina conforme a direção do vento muda. Esses sensores robustos detectam a posição diretamente na roda dentada do ajustador de azimute. E são especialmente úteis como uma solução redundante para o codificador padrão. É bom saber: a excelente relação custo-benefício torna esses sensores altamente econômicos.

As características

  • Robusto, sem contato
  • Adequado para amplas flutuações de temperatura e umidade
  • Corpo em aço inoxidável
  • Resistente a choque e vibração

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar