Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Para perfeita integração em garras e escorregadores

Para perfeita integração em garras e escorregadores

Especialmente em garras, onde o espaço é extremamente valioso, você pode usar nosso sensor inteligente de campo magnético para definir e verificar até oito pontos de comutação dentro da faixa de trabalho do sensor. E essa solução digital permite definir a histerese individualmente para cada ponto de comutação.

Como resultado, até oito tamanhos de objetos diferentes podem ser detectados em uma pinça, tornando supérfluo o uso de vários sensores convencionais. Isso significa muito mais conforto para você, além de maior flexibilidade e economia de custos.

Características

  • Percurso de deslocamento extremamente grande de 60 mm
  • Comprimento da cabeça do sensor 20 mm, com eletrônica remota - ideal para aplicações compactas
  • Ensino remoto de até oito pontos de comutação via IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • Sensor M12 e M8 com cabo e ficha, sensor M8 com cabo de 2 m disponível
  • Faixa de temperatura –25...+80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar