Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Para todos os mov. na bateria de fornos

Para todos os mov. na bateria de fornos

Você deseja aproveitar as vantagens da medição sem contato de deslocamento também em temperaturas ambiente especialmente elevadas? Então, recomendamos o nosso sistema de medição linear magnetostritivo BTL até 100 °C. A partir da sua posição protegida dentro do cilindro hidráulico, ele controla todos os movimentos na bateria de fornos.

As particularidades

  • carcaça metálica robusta de IP67
  • pode ser equipado com cabo PTFE até 200°C

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar