Posicionamento de pontes rolantes
As pontes rolantes são essenciais em muitos setores para movimentar cargas pesadas. O posicionamento preciso é fundamental para evitar colisões e garantir uma operação tranquila. O LDPS facilita o posicionamento confiável do guindaste e aumenta a segurança e a produtividade. Sua flexibilidade também permite a fácil adaptação aos sistemas de guindastes existentes, tornando-o uma solução versátil e econômica para otimizar os guindastes.
Por que o LDPS?
Versatilidade
O LDPS pode resolver tarefas de posicionamento em distâncias de cinco metros a várias centenas de metros. Os recursos abrangentes garantem que o sistema possa ser adaptado às necessidades específicas de diferentes setores e oferece uma solução personalizada para cada aplicação.
Design robusto
Uma característica marcante do LDPS é o sistema de medição magnetostritivo, que é altamente resistente à sujeira e à poeira, o que o torna ideal para uso em ambientes adversos.
Baixa manutenção
O princípio de operação sem contato e sem desgaste do LDPS minimiza os requisitos de manutenção. Isso não apenas reduz o tempo de inatividade, mas também diminui o custo total de propriedade, tornando o sistema uma opção econômica para uso a longo prazo.
Fácil integração
Graças ao seu design flexível, o LDPS pode ser facilmente integrado. Seja em um novo projeto ou na adaptação a um sistema existente, o LDPS permite uma integração fácil que aumenta a eficiência operacional sem interrupções significativas.
A promessa da Balluff de produtos excelentes
A Balluff tem o compromisso de fornecer soluções que melhoram a eficiência dos processos industriais. Como um sistema de posicionamento versátil, confiável e fácil de usar, o LDPS resume esse objetivo e atende às diversas necessidades dos clientes. Seja para melhorar a precisão em padarias, aplicações de perfuração, controle de guindastes ou outras aplicações, o LDPS oferece uma solução robusta na qual você pode confiar.