Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Posicionar sistemas montagem e transp

Posicionar os sistemas de montagem e de transporte

No caso de todos os processos de usinagem pelos quais passa o bloco do motor, os interruptores mecânicos de posição múltipla da Balluff operam de maneira confiável, mesmo quando cavacos metálicos se depositam sobre a superfície ativa. A guia de tucho auto-lubrificante e que não precisa de manutenção garante a você o funcionamento seguro do interruptor, de modo que você possa contar com uma alta disponibilidade na fábrica e economia no processo de produção. Uma vez que o bloco do motor e a ferramenta sempre estão corretamente posicionados para o processamento correto.

As características específicas

  • Para aplicações extremas: invólucro robusto
  • Função impecável mesmo em caso de forte acúmulo de cavacos e lubrificantes de refrigeração agressivos
  • não sensível a vibrações e à temperatura
  • Longa vida útil graças à guia de tucho auto-lubrificante e que não precisa de manutenção

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar