Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Fonte de alimentação descentralizada para aplicações de automação

Unidades de alimentação de campo BAE com interface IO-Link

Principais intervenientes na automatização descentralizada

As fontes de alimentação BAE com quatro fusíveis eletrônicos integrados são uma solução convincente do tipo "tudo em um": graças aos cabos curtos, às pequenas seções transversais dos cabos e ao formato reduzido, você economiza custos e espaço. O uso descentralizado diretamente no campo reduz significativamente seus custos de planejamento, logística e cabeamento. A interface IO-Link permite a parametrização remota e o monitoramento do status.

Os recursos especiais

  • Caixa moldada IP65/IP67
  • Até 12 A de potência contínua por canal (5 s até 40 A de potência total)
  • Eficiência de mais de 95,6%.
  • Dispositivos monofásicos ou trifásicos, opcionalmente como variante 7/8" ou M12
  • Duas saídas com quatro canais com fusíveis (UA e US separadamente)
  • Monitoramento de status e parametrização remota via IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar