Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Prot. ad. sens. em caso paralis. sistema

Prot. ad. sens. em caso paralis. sistema

Diretamente na fundição contínua, caixas protetoras para sensores optoeletrônicos são úteis. Vantagem: Os sensores utilizados não precisam suportar elevadas temperaturas e podem resistir possíveis picos de temperatura em caso de uma paralisação da planta. Pois a caixa protetora pode ser equipada com um sistema de arrefecimento por água. Opcionalmente, um dispositivo de sopro para limpeza também está disponível.

As particularidades

  • caixas robustas e compactas de IP69K
  • opcionalmente com certificação ATEX (Zona 22)
  • montagem simples e rápida
  • mangueira protetora disponível para os cabos dos sensores

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar