Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Proteção contra a pirataria de produtos - Proteger os direitos de patente e de marca registada e assegurar o conhecimento tecnológico através da RFID

Proteção contra o plágio

A variedade de produtos contrafeitos vai desde componentes, como mós, ferramentas, lentes e facas, até agregados, conjuntos ou máquinas completas. A pirataria de produtos pode, por conseguinte, constituir uma ameaça para as fábricas individuais e, em última análise, para a força inovadora e a competitividade de qualquer empresa.

Os direitos de patente e de marca registada são violados. A contrafação pode também pôr em risco a imagem de uma empresa. Isto porque as contrafacções não garantem nem a segurança funcional nem a segurança das máquinas, que dificilmente se distinguem visualmente da peça original. As rejeições resultantes no cliente são pré-programadas. E é mais frequente ver-se confrontado com desgaste prematuro e problemas de responsabilidade pelo produto.

Ao marcar claramente as peças originais de máquinas e conjuntos com soluções RFID, a proteção contra plágio é garantida. Isto porque o suporte de dados na peça original e a cabeça de leitura/escrita na máquina têm mecanismos de proteção contra o acesso não autorizado, por exemplo, através de proteção por palavra-passe ou identificadores específicos do fabricante. Isto significa que as máquinas só podem ser colocadas em funcionamento em combinação com uma peça original.

  • Vários mecanismos de segurança, por exemplo proteção contra escrita ou palavra-passe, bem como a norma ISO 14443 com identificador específico do fabricante
  • Modelos pequenos para espaços reduzidos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar