Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreabilidade na montagem de assentos

Rastreabilidade na montagem de assentos

Os sistemas RFID BIS da Balluff são a primeira escolha para tornar rastreável cada etapa de trabalho e cada material usado na montagem de assentos. As tags RFID são anexadas ao suporte da peça para armezar os dados e percorrem todo o processo de montagem com elas. Os dados armazenados são lidos pelo leitor RFID e mostram exatamente o que aconteceu em cada etapa da produção. Eles documentam as etapas concluídas e também quaisquer erros ocorridos, por isso a montagem afetada é enviada para a área de pós-processamento. Desta forma, o rendimento é registrado e documentado em tempo real, o que confirma a alta qualidade do seu produto. A leitura e a gravação são automáticas, portanto, etapas manuais e fontes potenciais de erro podem ser eliminadas. Os leitores autônomos são conectados diretamente ao nível de controle via Profinet ou interface Ethernet / IP, sem a necessidade de uma unidade de avaliação adicional.

As características

  • Integração perfeita em aplicativos por meio da tecnologia de 13,56 MHz disponível globalmente
  • Corpo de zinco fundido compacto e robusto para montagem direta em metal
  • Todos os LEDs de status visíveis reduzem os tempos de comissionamento e inatividade
  • Programação S7 simples por meio de blocos de função prontos
  • Servidor web integrado para configuração de dispositivos, monitoramento de status e diagnósticos

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar