Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rec com segurança peças estamp escorreg

Reconhecer, com segurança, peças estampadas no escorregador

Quando as peças de prensagem escorregam da esteira para os ninhos de empilhamento ou os recipientes de transporte, nossos sensores indutivos para verificação das prensagens são ideais. Pois com uma faixa de detecção de até 300 mm estes sensores monitoram toda a extensão de escorregamento. Assim, você terá certeza de que lá não permanecem quaisquer resíduos, os quais podem danificar a ferramenta.

Outra vantagem para você: Você pode ajustar a distância de comutação de até 30 mm, seletivamente, via potenciômetro ou cabeça Teach-in.

As características específicas

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • Não sensível à contaminação, resistente a curto-circuito
  • Excepcionalmente com reprodução precisa e muito confiável
  • Para objetos de metal

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar