Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Reconhecer objetos de forma confiável

Reconhecer objectos de forma fiável

Soluções simples de rastreamento podem ser realizadas sem grande esforço: Até mesmo consultas simples de sensores de comutação e medição são adequadas aqui. Como cada um desses sensores está conectado ao controlador, todos os dados fluem automaticamente para ele para processamento posterior. Para máxima flexibilidade, os sensores da Balluff estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos e designs.

As características especiais

  • Podem ser integrados em montagens apertadas: design particularmente pequeno e com economia de espaço
  • Não são necessários amplificadores externos: eletrônica totalmente integrada
  • Os menores sensores indutivos do mercado (diâmetro de 3 mm, 4 mm e 5 mm, comprimento do invólucro de 6 mm)
  • Sem desgaste, como sem contato
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar