Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Reconhecimento ótico preciso na intralogística

Sensores optoelectrónicos BOS R81K e hub IO-Link BNI

Devido ao seu design, os sensores ópticos da Balluff também podem ser usados em situações de instalação confinada, o que é frequentemente o caso de sistemas de transportadores em formação e teste. Com seu comportamento de comutação preciso, eles sempre detectam de forma confiável a presença de células, paletes ou contêineres, independentemente do material da superfície e em longas distâncias. Para uma instalação simples e econômica, você também pode usar hubs IO-Link IP67, que conectam 16 sensores ao controlador por meio de uma conexão IO-Link e são facilmente comissionados via plug-and-play.

Os recursos especiais

  • Uso flexível graças a uma ampla gama de opções de montagem
  • Alinhamento rápido e fácil graças aos emissores de luz vermelha de grande diâmetro
  • Excelente relação preço-desempenho para todos os princípios funcionais

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar