Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Segurança das áreas de trabalho

Segurança das áreas de trabalho

As cortinas de segurança da Balluff são equipamentos de proteção fotoelétricos e eletro sensíveis que funcionam sem contato. Elas detectam dedos, mãos e outras partes do corpo e são utilizadas em áreas de trabalho para parar as máquinas quando movimentos perigosos são feitos.

O BLG, composto por um emissor e um receptor, utiliza um campo infravermelho para cobrir a área de proteção definida. Se um objeto quebra o feixe da unidade emissora, ambas as saídas de comutação (OSSD) do receptor são imediatamente desligadas. Isto faz com que a máquina conectada pare.

Características

  • Melhor uso do espaço, economizando em projetos de grades de proteção
  • Interação rápida entre o homem e a máquina
  • Alto nível de proteção de manipulação
  • Para detecção de dedos, mãos e corpo
  • Funções de segurança PLe/SIL 3

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar