Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Tarefas de identificação móvel - Leitores portáteis multifrequência e acessórios

Dispositivos RFID móveis

Dispositivos RFID móveis

As soluções de identificação são a principal tecnologia para atribuir claramente objetos e produtos e rastreá-los a qualquer momento. Normalmente, os cabeçotes de leitura/gravação RFID são instalados permanentemente ao longo da linha de produção para essa finalidade. No entanto, também há casos fora da linha ou da máquina em que os dados precisam ser lidos, visualizados ou alterados. A Balluff oferece leitores móveis flexíveis para essa finalidade.

Com os nossos handhelds RFID BIS V como complemento ideal para os leitores fixos, os processos manuais também podem ser resolvidos de forma conveniente - por exemplo, para levantamento de estoque ou gerenciamento de armazém, retrabalho, controle de qualidade ou trabalho de serviço e manutenção.

Graças ao design modular, um leitor portátil personalizado pode ser montado para atender às suas necessidades: Os módulos adicionais HF, LF ou UHF, bem como todos os nossos cabeçotes de leitura/gravação RFID - BIS M, L ou C ou U - podem ser conectados diretamente ao dispositivo base multifrequencial. Com um aplicativo configurável individualmente, você pode visualizar e editar o conteúdo dos dados com flexibilidade a qualquer momento.

  • Unidade de base multifrequencial, que pode ser combinada de forma individual e modular
  • Leitura flexível de diferentes portadores de dados RFID BIS M, L, C e BIS U e códigos 1D/2D (opcionais) com um único dispositivo básico"

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar