Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transporte de placas na viga de içamento

Transporte de placas na viga de içamento

Controle preciso de posicionamento e o acompanhamento contínuo de movimentos rotativos são essenciais no trasporte das placas. Exatamente para estas tarefas, os nossos sensores de inclinação BSI são ideais. Na viga de içamento, eles medem o desvio da horizontal em um eixo em até 360° - sem contato e com a mais alta precisão.

As particularidades

  • com economia de espaço e robustos, utilizáveis em temperaturas de –40…85°C)
  • ao contrário do encoder rotativo, não é necessário nenhum acoplamento mecânico

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar