Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Use simultaneamente todas as tecnologias RFID

Sistemas RFID industriais BIS

Use todas as tecnologias RFID simultaneamente

Nossa robusta unidade processadora BIS V significa transmissão de dados rápida, tempos de ciclo curtos e alta segurança de dados em todas as aplicações. Ela permite a operação mista das tecnologias RFID LF, HF e UHF, de modo que um tipo de unidade de processador é suficiente para todas as suas tarefas. Para uso independente da indústria, nosso alto desempenho também está disponível com todos os sistemas de barramento comuns em todo o mundo.

Características especiais

  • Possibilidade de operação mista de LF, HF e UHF
  • Quatro portas parametrizáveis independentemente para operação simultânea de até quatro cabeças de leitura/gravação
  • Porta mestre IO-Link integrada para conectar sensores/atuadores compatíveis com IO-Link ou hub de sensores com até 16 sensores
  • Compatibilidade eletromagnética perfeita
  • Estrutura de rede racionalizada, pois os dados do sensor podem ser agrupados em qualquer tecnologia de rede

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar