Verificação de etiquetas
EMBALAGEM PRIMÁRIA
Em máquinas de etiquetagem de alta velocidade, o reconhecimento confiável de marcas de contraste impressas é essencial para o posicionamento preciso das etiquetas nos processos de embalagem primária. Variações no design, na cor, no material ou na velocidade da máquina podem facilmente fazer com que as marcas sejam ignoradas, que as etiquetas sejam posicionadas incorretamente e que a taxa de rejeição aumente.
Um sensor de contraste monitora continuamente a faixa de etiquetas em movimento e detecta com confiabilidade a diferença de contraste entre a marcação e seu fundo. O sinal rápido e estável resultante aciona, exatamente no momento certo, a distribuição, o corte ou o enrolamento das etiquetas. Isso garante uma precisão de etiquetagem consistente, trocas de formato mais rápidas, operação estável em alta velocidade, redução dos tempos de inatividade e maior eficácia geral do equipamento (OEE) nas máquinas de embalagem.
As principais vantagens
-
Posicionamento preciso e repetível das etiquetas
O reconhecimento confiável das marcas garante que as etiquetas sejam sempre aplicadas no local correto, reduzindo ao mínimo desalinhamentos, rejeitos e retrabalho. -
Desempenho estável em altas velocidades
Tempos de resposta rápidos permitem uma operação confiável em máquinas de etiquetagem modernas com rendimento muito alto, sem perda de marcas ou desvio de sincronização. -
Desempenho estável em altas velocidades
Tempos de resposta rápidos permitem uma operação confiável em máquinas de etiquetagem modernas com rendimento muito alto, sem que marcas sejam ignoradas ou ocorram desvios de sincronização. -
Troca de formato rápida e flexível
A fácil adaptação a diferentes marcações, cores e layouts de etiquetas reduz o tempo de preparação e facilita as trocas frequentes de produto. -
Maior eficácia geral do equipamento (OEE) e segurança do processo
Menos erros de etiquetagem, menos refugo e menos paradas não planejadas contribuem diretamente para uma maior produtividade e um desempenho de embalagem mais previsível.
Sensores de contraste
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de cor
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor de cor
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso
- Característica do raio
- focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 5 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de contraste
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Tipo de luz
- LED RGB
- Tamanho do ponto de luz
- 1 x 4 mm a 12 mm
- Alcance
- 9...15 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fotocélulas em forma de garfo e fotocélulas angulares
- Série
- 21
- Dimensões
- 20 x 26 x 90 mm
- Largura da forquilha
- 2 mm
- Interface
-
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- 0.5 x 4 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Barreiras fotoelétricas em forma de garfo e barreiras fotoelétricas angulares
- Série
- C
- Dimensões
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Largura da forquilha
- 30 mm
- Interface
-
Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
IO-Link - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Peculiaridade ótica
- Faixa de luz
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 3 x 28 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES