Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Verificar resultado da montagem

Câmaras Industriais BVS

Verificar resultado da montagem

As câmeras industriais da Balluff permitem os melhores resultados em garantia de qualidade. No campo da fabricação de eletrônicos, por exemplo, é possível verificar se todos os componentes de um dispositivo foram montados corretamente. Eles também podem ler códigos de barras e matrizes de dados, que podem ser usados para identificar cada peça no dispositivo. Além disso, as câmaras são fáceis de integrar em sistemas de transporte, onde permitem uma inspecção cem por cento em linha de peças e montagens.

As características especiais

  • Permitir uma inspeção rápida e confiável de peças e conjuntos
  • Interface de operação amigável
  • Interfaces de dados normalizadas

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar