Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Verifique a instalação correta dos componentes das portas

Verifique a instalação correta dos componentes das portas

Os componentes dos veículos, como as portas, estão se tornando cada vez mais elaborados e há um número crescente de variantes de modelos no mercado. Por exemplo, várias peças individuais, como reguladores de janela, unidades de controle de porta, sensores, maçanetas internas e fechaduras de porta devem ser instaladas em uma porta e colocadas corretamente. Os controles de qualidade durante o processo de produção de portas de automóveis são, portanto, essenciais. Com nossa SmartCamera BVS SC, por exemplo, você pode verificar automaticamente a correta instalação do regulador eletrônico de janela no módulo da porta.

Com sua operação simples e suportada por software, a câmera operada intuitivamente pode ser rapidamente integrada aos seus processos. O sistema não apenas fornece imagens brilhantes, mas também possui tudo o que facilita o uso: software, ajuda online, uma interface gráfica, ferramentas auxiliares e um manual. Além disso, oferecemos um amplo portfólio de acessórios, como lentes, iluminação e acessórios de montagem. E nossa câmera permite que você transmita apenas as informações necessárias para o controle por meio da rede de processo. Todos os outros dados são roteados para uma rede Gigabit Ethernet separada. Isso reduz a carga de dados e protege sua rede de processos.

As características

  • Gerenciamento inteligente de dados para limitar a carga no fieldbus
  • Configuração fácil e operação intuitiva, nenhum conhecimento prévio necessário
  • Software universalmente aplicável para diferentes câmeras
  • Visualização direta e controle dos processos de produção através da interface IO-Link
  • Acesso rápido é possível através da interface web integrada (acesso remoto)

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar