Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Verifique a posição dos cilindros hidráulicos

Determine a posição

Para fazer a manutenção da turbina, você precisa ter certeza de que ela está parada com segurança. Nossos sensores indutivos de alta pressão ajudam a determinar com segurança a posição do pistão do cilindro de travamento e a posição final do cilindro em sistemas hidráulicos.

As características

  • Classificação de pressão até 500 bar, pode ser instalado diretamente
  • Invólucro em aço inoxidável
  • Também disponível na versão analógica para parada suave

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar