Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Termos e Condições de Uso

Bem vindos ao Site da Balluff controles elétricos ltda. Por favor, leia e analise essas Condições de Uso atentamente antes de acessar ou usar este site. Acessando ou usando este site, você reconhece que leu, entendeu e concordou com o Acordo de Condições de Uso. Se você não concordar com as Condições de Uso, você não deve acessar ou usar este site.

Termo de Uso do Site

1. Da aceitação

1.1 O uso deste site implica, impreterivelmente, a aceitação das condições de uso abaixo descritas.

2. Do conteúdo

2.1 Salvo observação em contrário, todo o conteúdo exposto neste site é de propriedade da Balluff Controles Elétricos Ltda., de terceiros que cederem o seu direito de uso ou ainda, de domínio público.
2.2 Somente mediante autorização expressa da Balluff, será permitido ao usuário do site reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, de forma parcial ou na íntegra, o conteúdo disponibilizado no site. Não se incluem na presente vedação a impressão de material escrito e gráfico para uso exclusivamente pessoal.
2.3 Os documentos de domínio público disponibilizados neste site somente poderão ser utilizados para uso privado e não-comercial.

3. Da responsabilidade

3.1 Todo o conteúdo disponibilizado no site é oferecido no “estado em que se encontra”, podendo ser alterado a qualquer momento e não sendo garantida a sua permanente disponibilidade.
3.2 A Balluff não garante que o conteúdo do site, bem como os serviços eventualmente neste oferecidos, estejam precisamente atualizados ou completos, de modo que não se responsabiliza por eventuais danos causados por erros de conteúdo ou falhas no equipamento do usuário.
3.3 A Balluff não se responsabiliza pelo uso indevido do conteúdo disponibilizado no site, como também não responde pelos danos que porventura poderão resultar deste ato.
3.4 Não é oferecida nenhuma garantia de que a disponibilização do site não sofra interrupção por problemas de ordem técnica.
3.5 O site pode conter links para sites operados por terceiros, sendo que, nesta hipótese, a Balluff não será responsável pelo seu conteúdo, tampouco pela contínua disponibilidade de acesso. Neste ato, o usuário declarase ciente de que a Balluff não tem qualquer controle sobre o conteúdo de tais sites e não pode assumir qualquer responsabilidade sobre materiais criados ou publicados por estes.
3.6 O provimento adequado de todos os recursos de software e hardware necessário para o acesso adequado ao site é de exclusiva responsabilidade do usuário.

4. Da disponsabilidade técnica e da manutenção site

4.1 A Balluff, nos termos da legislação em vigor, garante a veracidade das informações prestadas no site, em especial no tocante as descrições técnicas e de recursos dos produtos oferecidos. Todavia, a Balluff se reserva os seguintes direitos:
a) As características dos produtos expostos neste site podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio;
b) Os produtos e serviços expostos à comercialização poderão ser alterados ou excluídos temporária ou permanentemente do site;
c) Os preços dos produtos indicados no site poderão ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio, salvo quando especificado uma data de validade para os mesmos;
4.2 Em razão de manutenção, atualização ou mesmo por problemas técnicos, o site poderá a qualquer momento ficar desativado temporariamente;
4.3 A Balluff se reserva o direito de, a seu livre critério, alterar as funcionalidades deste site, visando a melhoria do seu acesso, bem como da visualização e utilização do conteúdo.

5. Dos serviços oferecidos no site

5.1 Junto ao conteúdo disponibilizado no site poderão ser ofertados alguns serviços ao usuário, dentre os quais:
a) A venda on-line (e-commerce) de produtos da Balluff, conforme Termos e condições de Venda desta empresa;
b) A qualquer momento, e sem aviso prévio, a Balluff poderá a seu livre critério não mais ofertar estas modalidades de serviços no site.

6. Das informações colhidas no site

6.1 Ao enviar material para quaisquer de nossos servidores, por exemplo, por e-mail ou através do site, o usuário concorda que:
a) O material não conterá qualquer item que seja ilegal ou inadequado para publicação;
b) Envidará esforços razoáveis para identificar e remover quaisquer vírus ou outras funções contaminadoras ou destrutivas antes do envio de qualquer material;
6.2 Em qualquer situação de prestação de informações pelo usuário a Balluff, serão observados rigorosamente os termos da Política de Privacidade desta empresa.

7. Das marcas comerciais

7.1 As marcas comerciais, bem como as logomarcas, apresentadas neste site, registradas ou não, são de propriedade da empresa Balluff, sendo que a publicação no site não configura a concessão de livre utilização por parte do usuário ou de terceiros.

8. Contato com a Balluff

8.1 Caso você possua alguma dúvida ou sugestão e deseje contatar a Balluff, poderá fazê-lo preferencialmente pelo e-mail: [email protected]. br ou através de endereço postal: Rua Francisco Foga, 25 - Distrito Industrial - CEP: 13280-000 - Vinhedo/SP.

9. Legislação aplicável

Estes Termos e Condições de Uso são governados e interpretados segundo as leis da República Federativa do Brasil e todas as disputas, ações e outros assuntos relacionados serão determinados de acordo com essa legislação.

10. Direitos de propriedade intelectual

A Balluff respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e requer que os Usuários façam o mesmo. O Usuário se compromete a cumprir todas as leis nacionais e internacionais referentes aos Direitos de Propriedade Intelectual.

11. Proteção da privacidade dos dados

Para a coleta, uso e processamento de dados identificados como sendo pessoais do Usuário do Web Site da Balluff, a empresa obedecerá às leis aplicáveis sobre a proteção da privacidade dos dados e a Política de Proteção da Privacidade dos Dados do Web.

Informações Corporativas

Balluff Controles Elétricos Ltda.
Sede: Rua Francisco Foga, nº 25
Distrito Industrial
CEP. 13.280-000
Vinhedo/SP - Brasil
Central de Atendimento Balluff
Tel.: +55 19 3876.9999
[email protected]

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar