25.11.2024
A nova família BOS-R030K
O menor sensor ótico autônomo da Balluff
Os minissensores optoeletrônicos da Balluff são a escolha certa quando peças pequenas precisam ser detectadas com precisão em um espaço pequeno e a alta confiabilidade é importante. Desde a automação de fábrica até as ciências da vida e a indústria de semicondutores: graças a várias séries e designs, essas pequenas maravilhas que economizam espaço resolvem de forma confiável todas as aplicações e, ao mesmo tempo, oferecem grande liberdade de design.
A nova família BOS-R030K é uma solução nova e eficaz para aplicações nas quais outros sensores - até mesmo os minissensores anteriores - literalmente não cabem. Ela expande nosso abrangente e bem-sucedido portfólio de sensores óticos em miniatura e é um verdadeiro trunfo graças às suas propriedades.
Grande potencial em um espaço pequeno
O menor sensor autônomo do portfólio optoeletrônico da Balluff resolve aplicações de localização e detecção de presença em locais com espaço de instalação extremamente limitado. Ele não requer eletrônica externa e está disponível com dois princípios operacionais: sensor difuso com supressão de fundo para distâncias curtas e sensor de feixe passante para distâncias médias. Um total de 24 variantes oferece máxima flexibilidade e facilidade de uso.
Sensor difuso com supressão de fundo
face voltada para a frente, alcance de até 30 mm, nas versões com cabo e pigtail
Sensor de feixe passante
Transmissor e receptor, face voltada para a frente, alcance de até 1 m, nas versões com cabo e pigtail
Sensor de feixe passante
Transmissor e receptor, face voltada para a lateral, alcance de até 1 m, na versão com cabo e pigtail
Não apenas qualidade, mas também quantidade
O novo Mini-BOS se destaca não apenas pelas vantagens óbvias de tamanho e pela alta precisão usual, mas também por uma relação preço-desempenho atraente que permite seu uso em grandes quantidades.
Suas vantagens em um relance
Os produtos
Sensor difuso com supressão de fundo
- Série
- R030K
- Dimensões
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto (NA)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- Foco típico a 15 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 4 x 4 mm
- Alcance
- 3...30 mm
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Material do invólucro
- PBT & ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensor de feixe contínuo
- Série
- R030K
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Through-beam sensor (pair)
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 336 x 336 mm
- Alcance
- 0...1000 mm
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Material do invólucro
- PBT & ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

O olho de águia em formato pequeno
Nossa ampla variedade de sensores: descubra como você pode atender a quase todos os requisitos do setor de automação com nosso amplo portfólio e grande variedade de tipos.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family