Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

04.07.2023

Novos sensores fotoelétricos bifurcados BGL MiniSlot

Flexível até no menor espaço disponível

Barreiras luminosas bifurcadas miniaturizadas

Os sensores fotoelétricos bifurcados BGL da Balluff são sinônimo de detecção precisa de objetos. O nosso portfólio abrangente oferece soluções confiáveis mesmo para aplicações difíceis e especiais. Agora expandimos a nossa gama para incluir sensores particularmente compactos e flexíveis para aplicações de automação críticas em termos de espaço.

Simples e confiável

Os novos sensores fotoelétricos bifurcados BGL MiniSlot da Balluff podem ser utilizados de forma muito flexível graças às suas diferentes formas de instalação e opções de conexão. Eles são fáceis de montar e fáceis de posicionar e ajustar graças às marcações claramente visíveis do feixe de luz. Os sensores são totalmente encapsulados, o que os torna resistentes a vibrações, choques e outras influências ambientais - tal como a sua classe de proteção IP64. Os LEDs brilhantes também indicam o estado de funcionamento e permitem fazer diagnósticos confiáveis.

Flexibilidade redefinida

Graças ao seu tamanho particularmente compacto, os novos BGLs requerem muito menos espaço de instalação do que os sensores fotoelétricos bifurcados convencionais. Além disso, existem seis designs diferentes e uma grande variedade de opções de conexão que tornam os sensores ainda mais flexíveis de utilizar - para uma grande variedade de aplicações e utilizações.

Características especiais

  • Seis designs diferentes para uma utilização flexível
  • Solução econômica e robusta para aplicações com espaços extremamente pequenos
  • Detecção precisa e elevada repetibilidade
  • Display de estado com LED brilhante
  • Largura uniforme da forquilha: 5 mm
  • Ligação simples com ficha standard M8 de 4 pinos, ficha plana ou cabo
  • Frequência de comutação até 3 kHz para processos rápidos

Exemplos de aplicação

Com a tendência para a miniaturização e integração de dispositivos, os nossos sensores fotoelétricos bifurcados miniatura BGL são a escolha certa. Eles são amplamente utilizados em indústrias como na produção de baterias, 3C e semicondutores.
Na produção de baterias, por exemplo, os sensores fotoelétricos bifurcados são utilizados para o posicionamento preciso de robótica e sistemas de transporte para colocar as placas de ânodo/cátodo rápida e corretamente umas sobre as outras.

Os nossos sensores fotoelétricos bifurcados MiniSlot também são versáteis para outras tarefas de posicionamento, por exemplo, de lâminas ou sistemas de transporte.

Outras aplicações típicas dos sensores fotoelétricos bifurcados MiniSlot são

  • Detecção da presença e ausência de objetos planos (por exemplo, tiras de papel, etc.)

  • Detecção da posição final e da posição em sistemas de transporte e posicionamento linear

  • Detecção do sentido de rotação e detecção de rotações (para objetos rotativos)

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar