Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

02.04.2024

Configure facilmente as inspeções óticas com o BVS VisionSensor

O VisionSensor possui iluminação e foco automático integrados para um manuseamento fácil e uma rápida integração do sistema

Configure facilmente as inspecções ópticas com o BVS VisionSensor

A Balluff está expandindo sua gama de serviços com o VisionSensor, que eleva ainda mais o nível em termos de velocidade e operacionalidade. Sem componentes adicionais, com iluminação integrada e ótica de foco automático, o controle de qualidade ótica na produção automatizada nunca foi tão fácil. Em resumo: um aumento na eficiência por excelência. Com seu processamento de imagem industrial integrado, os produtos Smart Vision da Balluff atendem às crescentes demandas por qualidade máxima e grande flexibilidade em sistemas de produção modernos. Sua principal vantagem reside na capacidade de realizar várias detecções simultaneamente e de fazer distinções complexas de brilho e forma. Isso os torna uma solução inteligente, especialmente nos setores automotivo e elétrico - seja para verificação de objetos ou monitoramento de presença.

A inteligência encontra o desempenho

O VisionSensor é a maneira mais fácil de obter informações sobre as características dos objetos para avaliá-los posteriormente. Tanto as ferramentas de aplicativos predefinidas quanto as funções genéricas estão disponíveis para o monitoramento de presença. Graças ao acesso adicional aos dados de monitoramento de condições, a produção se torna segura, eficiente e transparente. A integração simples do sensor à rede Profinet ou IO-Link torna o controle do produto particularmente fácil. As interfaces independentes de processo e TI são indispensáveis quando se trata de aplicativos flexíveis e preparados para o futuro. O VisionSensor tem os recursos REST API e MQTT, é compatível com IIoT e, portanto, é o epítome de um produto inteligente

Os recursos especiais

  • Fácil de usar durante a configuração
  • Iluminação integrada e ótica com foco automático
  • Interface Profinet ou IO-Link para integração simples do sistema
  • Capacidade de programação de IIoT (REST API, MQTT)
  • Acesso a dados de monitoramento de condições

Tópicos relacionados

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar