Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

18.10.2023

Cultivado na China

A Balluff está a expandir as suas capacidades em Chengdu com um novo edifício. A empresa está presente no local há quase 20 anos e, durante este tempo, não só se aproximou do grupo de empresas, mas também de muitos funcionários.

Gostando de trabalhar na Balluff Sensors (a partir da esquerda): Xu Yan, diretor administrativo Oortwijn Erik, Wang Liting e He Wencheng.Apreciando o trabalho na Balluff Sensors (da esquerda para a direita): Xu Yan, diretor administrativo Oortwijn Erik, Wang Liting e He Wencheng.

No início de julho, a Balluff inaugurou um novo prédio de 6.000 m² em sua unidade chinesa em Chengdu - a área de produção está crescendo 75% de uma só vez e o volume de produção pode ser duplicado. A fábrica em Chengdu é um dos três principais locais de produção da Balluff, juntamente com as duas fábricas em Veszprém (Hungria) e Aguascalientes (México). A especialista em sensores e automação fabrica mais de 3.700.000 sensores indutivos e mecânicos por ano somente aqui, bem como sistemas de medição de deslocamento linear para automação industrial e outros produtos. Uma vantagem da nova área de produção é que ela foi projetada universalmente e, portanto, oferece total flexibilidade quanto às linhas de produtos e produtos que serão fabricados aqui no futuro.

Holisticamente moderno

Ao planejar o novo edifício, era importante para a Balluff manter uma aparência holística para todo o local. Por isso, a especialista em sensores e automação também modernizou o complexo de prédios anterior: "Nós nos concentramos em soluções sustentáveis - especialmente na infraestrutura técnica", explica Frank Nonnenmann, que, como diretor administrativo da Balluff, é responsável pela configuração da rede global de produção e logística. Também foi dada atenção especial à logística durante a fase de planejamento: As áreas de produção anteriores e as novas estão conectadas por rotas curtas de transporte interno. A introdução de um sistema de assistência digital torna os processos no armazém de prateleiras altas mais inteligentes e rápidos. Graças à tecnologia de produção de última geração, a Balluff é flexível: de uma peça única a grandes séries - tudo é possível. Nonnenmann destaca as vantagens das diferentes opções de produção: "Com essa força na variedade e precisão dos produtos, a expansão levará a mais localizações de produtos e componentes, das quais os fornecedores chineses e de Chengdu também se beneficiarão e expandirão seus negócios."


Com essa força em variedade e precisão de produtos, a expansão levará a mais localizações de produtos e componentes, das quais os fornecedores chineses e de Chengdu também se beneficiarão e expandirão seus negócios.

Frank Nonnemann, Geschäftsführer bei Balluff


Balluff na China

A Balluff está ativa na China há muito tempo: já em 1994, a empresa fundou sua primeira filial de serviços em Xangai e, a partir de 1996, fabricou seus primeiros sensores em Chengdu por meio de um parceiro externo. Em 2004, a Balluff finalmente fundou sua subsidiária em Chengdu e abriu sua própria fábrica três anos depois. "Fizemos um trabalho pioneiro com isso. Porque essa foi a primeira empresa de produção alemã aqui na época", diz Erik Oortwijn, diretor administrativo da Balluff Sensors (Chengdu). Desde então, a cidade se desenvolveu e se tornou o segundo maior centro econômico do oeste da China. A cidade está crescendo. Oortwijn vê o fato de a Balluff ter investido cerca de 50 milhões de RMB (cerca de 6,5 milhões de euros) no novo edifício como um compromisso claro com a China: "O investimento em um edifício diz mais do que mil palavras". Nonnenmann confirma isso ao descrever a estratégia da Balluff para a China: "Em nossa opinião, o mercado chinês de automação da produção continuará a crescer de forma constante por um longo tempo. Nesse mercado, devemos e queremos estar presentes com nossa filosofia de proximidade literal com o cliente". A unidade em Chengdu desempenha um papel importante para a Balluff: aqui, as inovações de produtos são fabricadas não apenas para o mercado chinês, mas para o mercado global. Na rede de produção e logística, o local assume a função de fornecedor regional para a região APAC e fábrica líder para sensores indutivos.


Todos os funcionários se sentem respeitados. Não importa o cargo que você ocupa - todos são importantes para o sucesso da empresa.

He Wencheng, Balluff Sensors (Chengdu)


A Balluff como empregadora

Como empregadora, a Balluff tem uma reputação muito boa em Chengdu. "Temos muitos funcionários de longa data", diz Oortwijn. "Essa baixa rotatividade é excepcional para o mercado de trabalho chinês e mostra a grande confiança que a Balluff conquistou como empregadora aqui." Os funcionários se sentem valorizados. Uma funcionária de longa data enfatiza que aprecia o fato de a Balluff investir no desenvolvimento de seus funcionários. Ao mesmo tempo, a empresa aumenta a produtividade e a satisfação dos funcionários. Como acontece em todos os lugares na Balluff, os funcionários recebem um alto grau de flexibilidade e as condições para uma boa cooperação são criadas. Por exemplo, é dada atenção a um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para todos os funcionários e há uma ampla gama de medidas de formação de equipes, como excursões, noites de churrasco ou dias em família. "Isso reduz o nível de estresse pessoal", enfatiza Wang Liting, que é responsável pela logística em Chengdu. A política de comunicação da empresa é particularmente apreciada: Há regras claras e comunicação aberta entre as fronteiras hierárquicas. "Todos os funcionários se sentem respeitados. Não importa o cargo que você ocupa - todos são importantes para o sucesso da empresa", é como o funcionário He Wencheng descreve o sentimento na Balluff em Chengdu. Além disso, os funcionários de Chengdu apreciam as boas condições de trabalho no local. "O equipamento é de alta qualidade e é mantido atualizado", enfatiza Peng Jin, líder de equipe na produção do BNI. Por isso, uma expansão da infraestrutura para os funcionários também foi considerada no novo prédio e foram planejados vestiários, salas de treinamento ou vagas de estacionamento. A Balluff agora quer se beneficiar de sua boa reputação como empregadora, pois com o novo prédio a empresa está criando 300 novos empregos que devem ser preenchidos rapidamente.

1
2
3
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar