Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

27.10.2017

Hub configurável com separação galvânica

Módulo E/A All-in-One com segmento atuador que pode ser desligado com segurança

Hub IO-Link E/A do tipo BNI IOL-355

A solução All-in-One oferece a possibilidade de conectar tanto sensores quanto atuadores a um módulo. Simultaneamente, você pode desligar o segmento atuador com segurança através de um circuito de segurança com comutação separada. Isto, por que o hub IO-Link E/A do tipo BNI IOL-355... está dividido em dois segmentos com separação galvânica.

Para desligar com segurança a tensão de alimentação de um segmento atuador, você precisa de um aparelho externo de segurança. Então, com o módulo podem ser realizadas funções de segurança até SIL2 conforme EN62061.

Com o módulo, você pode operar até oito entradas e saídas digitais. Em caso de interrupção da conexão IO-Link, as saídas assumem estados predefinidos. Estes estados são conservados até o restabelecimento da conexão IO-Link.

As particularidades

  • ligação de sinais de entrada e saída apenas em um módulo
  • sinais de saída que podem ser desligados com segurança por meio de separação galvânica
  • possibilidade de diagnóstico fácil através de IO-Link e LEDs de status
  • para ambientes severos: carcaça metálica robusta IP67

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

Você tem alguma dúvida? Por favor, entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar