Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

12.09.2023

O sensor de posição ultrassônico monitora diretamente a fixação da peça de trabalho

Um marco na área da metal-mecânica

O sensor de posição ultrassónico monitoriza diretamente a fixação da peça de trabalho

Seja na detecção de posição, na medição de distância ou na detecção de meios sólidos, em pó e líquidos - os sensores ultrassônicos da Balluff são precisos e versáteis. Com o sensor de posição ultrassônico BFD em contato com o meio, estamos expandindo nosso portfólio com uma opção inovadora para monitorar diretamente os cilindros hidráulicos de curso curto.

Uma solução confiável e econômica para a fixação de peças de trabalho - e um verdadeiro marco no campo da metalurgia.

Resposta direta aos crescentes requisitos de produção

As soluções existentes para monitorar a fixação da peça baseiam-se em métodos indiretos: medem o fluxo de volume do fluido hidráulico ou monitoram a posição final do pistão. No entanto, essas soluções têm custo elevado, são inflexíveis ou menos confiáveis. Além disso, os produtos convencionais não conseguem detectar e monitorar o estado de fixação e o curso de fixação em igual medida. Como resultado, eles não apenas não são particularmente econômicos, mas também nem sempre conseguem atender às crescentes demandas de segurança da máquina.

Abraçadeira giratória com monitoramento por sensor

Nosso novo sensor de posição ultrassônico oferece uma solução: ao emitir ultrassom no fluido hidráulico, o BFD monitora o processo de fixação da peça de trabalho de forma direta, contínua e rápida. Isso gera informações confiáveis sobre o status da fixação e permite detectar desvios antecipadamente - por exemplo, problemas com o fornecimento de óleo, erros de fundição, desvios de contorno, erros de inserção e peças deformadas. Ao monitorar todo o processo de fixação, você também pode detectar flutuações de pressão na unidade hidráulica, defeitos no mecanismo giratório e vedações defeituosas em tempo hábil e intervir.

Resumindo: com o novo sensor de posição ultrassônico BFD, a Balluff atende diretamente às necessidades e expectativas dos clientes. Uma solução que é inovadora e ainda tem o potencial de se estabelecer como um padrão.

Integração simples e uso escalável

Graças ao seu formato pequeno, às interfaces padronizadas que podem ser configuradas conforme desejado e à compensação automatizada contínua, o sensor é concebivelmente fácil e flexível de integrar e pode ser usado "plug & play" em diferentes meios. Juntamente com os componentes padrão do sistema da Balluff, isso resulta em uma solução completa extremamente econômica.

Informações adicionais relevantes são fornecidas na operação IO-Link. As funções incluem, por exemplo, o monitoramento do status do dispositivo, da temperatura do dispositivo ou da qualidade do sinal. Isso permite que você detecte alterações críticas no meio, por exemplo, causadas por ar ou partículas no sistema hidráulico.


"Ao monitorar direta e continuamente todo o processo de fixação dos cilindros hidráulicos de curso curto e uma verificação adicional do status do seu sistema, você tem tudo à vista. Assim, você aumenta a segurança da máquina e reduz os tempos de parada da máquina."

Christian Seyfried, Gerente de Produtos - Grupo de Produtos Sensores de Processo


Alta precisão para detecção confiável e permanente da posição do pistão em todo o curso

Design robusto classe de proteção IP67 e maior resistência à pressão de 350 bar

Interface multifuncional para integração flexível em praticamente qualquer arquitetura de sistema via IO-Link ou saída analógica de corrente/tensão (comutável)

Monitoramento de condições do sensor e do sistema hidráulico por meio de informações adicionais (por exemplo, qualidade do sinal, status do dispositivo)

Compensação para adaptação às mudanças na qualidade e na composição do fluido hidráulico


Os recursos especiais

  • Medição de alto desempenho em toda a faixa de medição de 0...80 mm: alta repetibilidade de ≤ 100 µm, desvio de linearidade de ±250 µm, resolução IO-Link 1 µm / analógica de 12 bits, taxa de medição IO-Link 500 Hz / analógica de 1000 Hz
  • Resistência a alta pressão de até 350 bar
  • Classe de proteção IP67 e temperatura operacional de 0...85 °C
  • Compensação contínua para adaptar a medição ao tipo, à composição e à qualidade do fluido hidráulico
  • Funções de firmware para fornecer dados adicionais para monitoramento de condições

BFD0003

BFD0001

BFD0002

BFD0003

Aplicação
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Faixa de medição
0...80 mm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resistência à pressão, máx.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Conexão
Cabo, 2.0 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mais detalhes do produto
BFD0001

Aplicação
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Faixa de medição
0...80 mm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resistência à pressão, máx.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mais detalhes do produto
BFD0002

Aplicação
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Faixa de medição
0...80 mm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resistência à pressão, máx.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar