28.08.2024
O sensor magnético BMF T-Slot
Para maior flexibilidade na automatização
Os sensores magnéticos da Balluff são indispensáveis na indústria moderna. Eles são utilizados em uma ampla gama de aplicações, desde a automação de fábricas até a robótica. Com sua detecção de posição sem contato, os sensores de campo magnético da Balluff são absolutamente confiáveis e livres de desgaste: sem erosão de contato, sem saltos e apenas pontos de comutação limpos - mesmo em altas velocidades de deslocamento.
O BMF T-Slot estabelece novos padrões no mundo dos sensores magnéticos. Em particular, devido à sua excelente relação preço-desempenho e à capacidade inovadora de reconhecer automaticamente o alinhamento dos ímãs, tanto axial quanto radialmente. Isso o torna a primeira opção para OEMs e usuários finais nos segmentos de manuseio de materiais, sistemas pneumáticos e equipamentos de embalagem.
Eficiência de custo e detecção avançada
O BMF T-Slot representa uma simplificação inteligente em nossa linha de produtos, concentrando-se no essencial sem comprometer o desempenho. Assim, a Balluff apresenta uma oferta mais enxuta e eficiente, que não apenas simplifica o processo de seleção para nossos clientes, mas também leva a uma economia significativa de custos. Isso é exemplificado pela capacidade de reconhecer automaticamente o alinhamento dos ímãs tanto axial quanto radialmente.
A transparência e a disponibilidade do sistema garantem uma operação tranquila e fácil manutenção. Ao mesmo tempo, a montagem e a desmontagem a partir de cima são particularmente simples e permitem uma integração rápida e descomplicada aos sistemas existentes. Combinado com a otimização do parafuso de fixação, isso torna o BMF T-Slot uma solução incomparável que não só aumenta a eficiência, mas também a confiabilidade operacional.
Os recursos especiais
- Melhor relação preço-desempenho
- Detecção automática de alinhamento axial e radial
- Otimização do parafuso de fixação
- Transparência e disponibilidade do sistema
- Montagem/desmontagem simples por cima


Sensores magnéticos BMF T-Slot em cilindros pneumáticos
Os sensores de cilindro são usados para detectar a posição do pistão em cilindros pneumáticos. Eles são montados diretamente no cilindro.
Eles detectam o anel magnético preso ao pistão através da parede da carcaça, que é feita de material não magnetizável (por exemplo, alumínio, latão ou aço inoxidável).
Sensores magnéticos BMF T-Slot em garras
As garras (garras de peças pequenas, garras universais, garras de curso grande, garras giratórias) são ideais para o manuseio seguro e preciso de peças de trabalho.
A opção de equipar as garras com interruptores magnéticos aumenta sua funcionalidade, a confiabilidade do processo e a produtividade.

Nossos produtos
Sensor de campo magnético BMF T-Slot
- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Cabo
- TPU, 2 m
- Aplicação
- Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
- Fixação
- a ser inserido por cima na ranhura em T
- Material do invólucro
- PA 12
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 3000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Conexão
- M8x1-Macho, 3-polos
- Cabo
- TPU, 0.3 m
- Aplicação
- Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
- Fixação
- a ser inserido por cima na ranhura em T
- Material do invólucro
- PA 12
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 3000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Cabo
- TPU, 1 m
- Aplicação
- Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
- Fixação
- a ser inserido por cima na ranhura em T
- Material do invólucro
- PA 12
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 3000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Conexão
- M8x1-Macho, 4-polos
- Cabo
- TPU, 0.3 m
- Aplicação
- Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
- Fixação
- a ser inserido por cima na ranhura em T
- Material do invólucro
- PA 12
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 3000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Suporte de montagem
- Princípio de funcionamento
- Cantoneira de suporte BMF
- Aplicação
-
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo ≤8 - 110 mm - Utilização
-
para sensores de campo magnético BMF 307
para sensores de campo magnético BMF 235 - Material
- Alumínio
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Princípio de funcionamento
- Cantoneira de suporte BMF
- Aplicação
-
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 8 - 25 mm
Para BMF 307 e BMF 315 - Utilização
- para sensores de campo magnético BMF 307
- Material
-
aço inoxidável
Fundição de zinco sob pressão - Temperatura ambiente
- -30...80 °C
- Princípio de funcionamento
- Cantoneira de suporte BMF
- Aplicação
-
Cilindro pneumático com hastes de tração
Diâmetro do êmbolo: qualquer - Utilização
- para sensores de campo magnético BMF 235
- Material
- Alumínio
- Princípio de funcionamento
- Cantoneira de suporte BMF
- Aplicação
-
Cilindro pneumático com hastes de tração
Diâmetro do êmbolo: qualquer - Utilização
- para sensores de campo magnético BMF 235
- Material
- Alumínio
Downloads
-
The BMF Magnetic Sensor