Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

18.04.2024

O sistema inteligente de medição da posição do campo magnético BMP02

Feedback de posição nos espaços mais apertados

O sistema inteligente de medição da posição do campo magnético BMP02

A fábrica inteligente, com suas linhas de produção complexas, exige grande flexibilidade. Manter o controle do processo de trabalho o tempo todo é fundamental. É nesse ponto que os sensores pneumáticos, por exemplo, em vários acionamentos pneumáticos, garras compactas e precisas, dispositivos de perfuração e parafusamento e trocadores de ferramentas, desempenham um papel decisivo. Isso se deve ao fato de a tecnologia de sensores garantir a velocidade, a precisão e a flexibilidade necessárias.
Com a série BMP, a Balluff tem um sistema de posicionamento inteligente em seu programa que, além do sinal de posição absoluta para o percurso do curso de um pistão via IO-Link, também fornece informações sobre o status do sensor e as condições ambientais atuais.

A solução para espaços limitados

Com o BMP02, estamos agora expandindo nosso portfólio com um sistema de medição de posição de campo magnético que se destaca nos espaços mais apertados. Graças ao seu tamanho, ele se encaixa perfeitamente em aplicações em que há pouco espaço para um sensor - palavra-chave "downsizing" -, por exemplo, em automação de fábrica, manuseio de materiais ou robótica.
Assim como o BMP, o BMP02 também fornece feedback de posição preciso, contínuo e sem contato - a base para a alta confiabilidade do processo e a qualidade da automação. Graças ao formato pequeno e à parametrização simples do sistema, o comissionamento e o ajuste, em particular, foram significativamente otimizados. O monitoramento de condições, um perfil de curso inteligente e o perfil do sensor de medição também garantem um alto nível de inteligência e dinâmica com o BMP02. Isso lhe permite alcançar a dinâmica, a precisão e a flexibilidade exigidas pela fábrica inteligente com suas linhas de produção complexas.

Os recursos especiais

  • Feedback de posição confiável e sem desgaste nos espaços mais apertados
  • Faixa de medição de até 22 mm
  • Polarização magnética axial e radial, que é detectada automaticamente
  • Linearidade e precisão de repetição relevantes para a aplicação
  • Baixa variação de temperatura e compatibilidade eletromagnética muito boa
  • Ideal para monitoramento de condições, manutenção preditiva e mudanças de formato graças ao IO-Link

Rápido, flexível e preciso:

Configure seu sistema de medição de posição de campo magnético de acordo com suas necessidades individuais agora mesmo

BMP01

Fácil de integrar e configurável de forma flexível

Para faixas de medição de 32 mm a 256 mm

Para configuração do produto
BMP02

Confiável nos espaços mais apertados

Para faixas de medição curtas de até 22 mm

para a configuração do produto

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar