Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

27.03.2025

Parceria para uma tecnologia inovadora na construção de túneis

Como a Universidade Técnica de Munique quer dar continuidade aos seus sucessos anteriores num concurso internacional com o IO-Link da Balluff.

Parceria para uma tecnologia inovadora de construção de túneis

A equipe TUM Boring, um projeto estudantil da Universidade Técnica de Munique (TUM), está se baseando em seus sucessos anteriores: Depois de vencer a "Not-a-Boring Competition" em Las Vegas em 2021 e em Bastrop (EUA) em 2023, a equipe está mais uma vez representada na competição, contando com a comprovada tecnologia IO-Link da Balluff. Com cerca de 30 alunos talentosos, eles demonstram seu excelente talento em engenharia, força inovadora e busca de precisão ano após ano. A próxima competição será realizada em Bastrop novamente nesta primavera, e os preparativos estão a todo vapor.

Saiba mais no vídeo

Tecnologia para uma nova geração de máquinas de perfuração de túneis

O desafio é claro: um túnel de 30 metros de comprimento deve ser perfurado com o máximo de precisão no menor tempo possível. Felix Blanke, um estudante de ciência da computação da Universidade Técnica de Munique, acrescenta: "Ao mesmo tempo, temos que usar uma tecnologia de máquina inovadora para nos diferenciarmos da concorrência." Para atingir esse objetivo, os alunos também contam com as soluções da Balluff.

Um fator-chave para o sucesso do projeto é a interligação perfeita dos componentes individuais da máquina. E o IO-Link oferece uma solução ideal. Para isso, são utilizados os componentes da Balluff, os mestres IO-Link e os cabos de dados.

A comunicação entre o sistema de controle acima do solo e os sensores e atuadores abaixo do solo é realizada com apenas um único cabo de dados. "Graças ao IO-Link, economizamos uma quantidade considerável de trabalho de fiação", explica Jens Zaigler, estudante de engenharia elétrica da Universidade Técnica de Munique. "Como nosso mestre pode se comunicar com o mesmo sistema de barramento que nossos inversores de frequência, precisamos apenas de um único cabo de dados do tubo de alimentação até a máquina."

Graças à alta resistência dos módulos mestres BNI IO-Link, eles são ideais para uso na máquina de perfuração de túneis. Eles permitem a aquisição e o controle confiáveis de dados, mesmo sob condições extremas. Além disso, o Balluff Engineering Tool (BET) garante uma integração simples e ajustes rápidos durante a operação.

Outra vantagem é a capacidade de registrar mensagens de erro e status do sistema em tempo real. Isso reduz o tempo de manutenção e aumenta significativamente a eficiência da máquina. Se um componente falhar, ele pode ser rapidamente identificado e substituído usando o Balluff Engineering Tool sem a necessidade de desmontar a máquina inteira.

Fases de teste e preparação para a competição

O trabalho intensivo de desenvolvimento culminou em testes abrangentes de perfuração no campus da TUM em Garching. Isso envolveu não apenas o teste dos sistemas individuais da nova máquina de perfuração de túneis, mas também a simulação de condições especiais de solo semelhantes às do Texas.

A equipe da TU Munique está no Texas desde o início de março, onde estão sendo realizados os preparativos finais para a competição. A máquina está sendo finalmente montada, as sessões finais de treinamento estão sendo realizadas e os sistemas de controle estão sendo otimizados.

A Balluff como parceira de longo prazo para a inovação

A Balluff apoia regularmente projetos de estudantes e abordagens de pesquisa inovadoras. Como líder em tecnologia na área de automação industrial, é importante para a empresa promover jovens talentos e contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias por meio de soluções práticas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar