24.04.2026
Compacto sistema indutivo de medição de posição BIP
A solução perfeita para espaços de instalação apertados
Com os sensores indutivos BIP, é possível medir as posições de objetos metálicos sem contato, sem desgaste e com máxima precisão. Nossos sensores indutivos compactos foram desenvolvidos especialmente para espaços de instalação limitados e agora são convincentes mesmo nas condições de instalação mais apertadas. Os fusos de ferramentas e trocadores de ferramentas compactos e precisos em um centro de usinagem desempenham um papel central no processo de trabalho. O monitoramento confiável e sem desgaste do processo de fixação é, portanto, crucial. O aumento da miniaturização significa que a falta de espaço também representa um desafio. O menor sistema indutivo de medição de posição BIP lhe oferece a solução perfeita: ele se caracteriza por uma faixa de medição de até 7 mm e, portanto, é ideal para aplicações em pequenos espaços de instalação.
Graças à nossa nova plataforma de tecnologia, oferecemos a disponibilidade simultânea de interfaces analógicas e IO-Link. Isso lhe dá a flexibilidade de personalizar o sistema de acordo com suas necessidades individuais. A programação simples por meio da interface IO-Link também permite a integração eficiente em seus processos existentes. Nosso sistema de medição de posição não oferece apenas um design muito pequeno, mas também funcionalidades inteligentes que aumentam sua eficiência. Um contador de cursos programável individualmente registra os movimentos da sua aplicação e fornece informações sobre desgaste e vida útil a qualquer momento. Os sensores também são projetados para ambientes adversos, de modo que funcionem de forma confiável mesmo em condições exigentes.
Os recursos especiais
- Design compacto
- Interface analógica e digital simultânea
- Saída de cabo para direção horizontal e vertical
- Funções inteligentes para aumentar a eficiência
- Programação simples por meio da interface IO-Link


Produtos
Sensor de posição indutivo BIP: sensor inteligente para espaços de instalação apertados
Dimensões: 22 x 23,7 x 15 mm
Ideal para condições de instalação limitadas
- Dimensões
- 22 x 23.7 x 15 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Cabo, 2 m, PUR
- Cabo, blindagem
- sim
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...7 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Saída analógica
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Característica da saída
- increasing, adjustable
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Sensor de posição indutivo BIP: um equipamento versátil em processos de fixação
(Substitui o modelo BIP02 anterior)
Dimensões: 52 x 15,8 x 30 mm
Configuração de fábrica: Saída de tensão
- Dimensões
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Saída analógica
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Característica da saída
- increasing, adjustable
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Configuração de fábrica: Saída de corrente
- Dimensões
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Saída analógica
- Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
- Característica da saída
- increasing, adjustable
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Suporte de montagem
Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4
- Utilização
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Material
- Aço inoxidável (1.4301)
- Dimensões
- 12.5 x 2.5 x 43 mm
Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4
- Utilização
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Material
- Aço inoxidável (1.4301)
- Dimensões
- 12.5 x 6.7 x 58 mm
Use para amortecer sensores indutivos
- Utilização
- para sensores indutivos de atenuação
- Material
- 1.71321 (16MnCr5) (EC80) Bronze branco
- Dimensões
- 27 x 10 x 28 mm
- Fixação
- Parafuso M4
Downloads
-
Smallest inductive position measurement system BIP