Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

11.07.2025

Extenso portfólio de codificadores

Interface IO-Link para fácil integração e maior eficiência

Portfólio alargado de codificadores

Os encoders rotativos são usados em todas as áreas onde ocorrem movimentos, como na tecnologia de automação, robótica e em máquinas-ferramentas e máquinas de embalagem. Os encoders rotativos da Balluff detectam posições, velocidades e movimentos rotativos precisos, mesmo sob condições ambientais difíceis e altas cargas no eixo.

Utilize as vantagens do IO-Link também para aplicações rotativas

Agora estamos expandindo nosso portfólio de encoders para incluir versões com uma interface IO-Link, acrescentando assim aplicações rotativas ao portfólio IO-Link da Balluff.

Além da robustez usual, o encoder rotativo também se destaca pela instalação e comissionamento fáceis - e traz as vantagens convincentes do IO-Link para aplicações típicas, como garras, braços de robô ou o monitoramento de processos rolo a rolo.

Graças à sua compatibilidade com qualquer IO-Link Master, você também se beneficia da maior eficiência durante a integração e da facilidade de uso de um único sistema.

Os recursos especiais

  • Interface IO-Link (IO-Link COM3)
  • Compatibilidade perfeita com o ambiente IO-Link da Balluff
  • Funcionalidade aprimorada
  • Comissionamento simplificado
  • Robusto para aplicações industriais
  • Contador de horas de operação integrado
  • Monitoramento da temperatura e da tensão de operação

Ampla gama de versões para diferentes aplicações

Codificador rotativo com design de flange sincronizado

Para instalação flexível em acionamentos e caixas de engrenagens

Codificador rotativo com flange de fixação

Para instalação flexível em engenharia mecânica

Codificador rotativo com design de eixo oco

Ideal para espaços de instalação apertados com alinhamento ideal dos eixos

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar